{belfuse/signal_transformer/slppi2016_10_1r5m_tr/slppi2016_10_1r5m_tr.prj},{NB=SLPPI2016-10-1R5M-TR},{PN=SLPPI2016-10-1R5M-TR},{DESC=High Power Inductor, 1.5uH, 116 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=1,8},{IRMS=1,8},{INDUCTANCE=1,5},{DCR=116},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=2.0 * 1.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=233}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SLPPI2016-10-1R5M-TR
HELP_VARIABLE
Part Number
SLPPI2016-10-1R5M-TR
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 116 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
1,8
A
I rms
1,8
A
Inductance
1,5
µH
DCR
116
Ohm
Max Height
1
mm
Dimensions Max
2.0 * 1.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D