{belfuse/signal_transformer/slppi06_18_3r3m_tr/slppi06_18_3r3m_tr.prj},{NB=SLPPI06-18-3R3M-TR},{PN=SLPPI06-18-3R3M-TR},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 56 Ohm, 4A, Surface Mount},{ISAT=7},{IRMS=4},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=56},{MAXHEIGHT=1,6},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=127}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SLPPI06-18-3R3M-TR
HELP_VARIABLE
Part Number
SLPPI06-18-3R3M-TR
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 56 Ohm, 4A, Surface Mount
I sat
7
A
I rms
4
A
Inductance
3,3
µH
DCR
56
Ohm
Max Height
1,6
mm
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D