{belfuse/signal_transformer/slppi04_02_100m_tr/slppi04_02_100m_tr.prj},{NB=SLPPI04-02-100M-TR},{PN=SLPPI04-02-100M-TR},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 190 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=3},{IRMS=1,8},{INDUCTANCE=10},{DCR=190},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=113}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SLPPI04-02-100M-TR
HELP_VARIABLE
Part Number
SLPPI04-02-100M-TR
Description
High Power Inductor, 10uH, 190 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
3
A
I rms
1,8
A
Inductance
10
µH
DCR
190
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D