{belfuse/signal_transformer/f1a2_303015_150m/f1a2_303015_150m.prj},{NB=F1A2-303015-150M},{PN=F1A2-303015-150M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 640mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,64},{SATURATION=0,56},{DCR=460},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
F1A2-303015-150M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A2-303015-150M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 640mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
15
uH
Current
0,64
A
Saturation
0,56
A
DCR
460
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,5
mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.5
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D