??
Catalog navigation
CADモデル選択
F1A1-303015-100M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A1-303015-100M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 10.0uH, 700mA, 624 Ohm
Inductance
10 uH
Current
0,7 A
Saturation
0,5 A
DCR
624 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D