{belfuse/signal_transformer/drc_1213_100j_ul/drc_1213_100j_ul.prj},{NB=DRC-1213-100J-UL},{PN=DRC-1213-100J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 10.0µH, 5.1A},{INDUCTANCE=10},{IRMS=5,1},{ISAT=8},{DCR=0,023},{DIMMAX=16.0 x 14.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=84}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
DRC-1213-100J-UL
HELP_VARIABLE
Part Number
DRC-1213-100J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 10.0µH, 5.1A
Inductance
10
uH
I rms
5,1
A
I sat
8
A
DCR
0,023
Ohm
Dimensions Max
16.0 x 14.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D