{belfuse/signal_transformer/3ph_35_2220_360_208/3ph_35_2220_360_208.prj},{NB=3PH-35-2220-360/208},{PN=3PH-35-2220-360/208},{DESC=Three Phase Transformer 2 X 220V Delta input, 360 WYE Output, 35KVA},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=35000},{INPUT=2 X 220},{OUTPUT=360},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=460 (208.65)},{WIDTH=19.5 (495.3)},{HEIGHT=14.75 (374.65)},{LENGTH=10 (254)},{DEFAULTSORTATTR=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
3PH-35-2220-360/208
HELP_VARIABLE
Part Number
3PH-35-2220-360/208
Description
Three Phase Transformer 2 X 220V Delta input, 360 WYE Output, 35KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
35000
VA
Input
2 X 220
V
Output
360
V
Frequency
50/60
Hz
Weight
460 (208.65)
lbs (kg)
Width
19.5 (495.3)
INCH (mm)
Height
14.75 (374.65)
INCH (mm)
Length
10 (254)
INCH (mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D