{belfuse/power_solutions/tec2600_12_074na/tec2600_12_074na.prj},{NB=TEC2600-12-074NA},{PN=TEC2600-12-074NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2600W, Output 12VDC, 213A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=2600},{SO=12},{OV=12},{OC=213},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OT=0 to 50},{DIMENSIONS=73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)},{VOUT1=12},{LOUT1=213},{AIRFLOW=Normal},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
TEC2600-12-074NA
HELP_VARIABLE
Part Number
TEC2600-12-074NA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2600W, Output 12VDC, 213A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant
Power
2600
W
Standby Output
12
V
Output Voltage
12
VDC
Output Current
213
A
Voltage Input
90-264
VAC
Voltage Input
180-300
VDC
Operating Temperature
0 to 50
°C
Dimensions LxWxH
73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)
mm
Vout 1
12
VDC
lout 1
213
A
Airflow
Normal
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D