{belfuse/power_solutions/rft_10y15f/rft_10y15f.prj},{NB=RFT-10Y15F},{PN=RFT-10Y15F},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 15V/0.67A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=15},{AOV=13.5-16.5},{OC=0,67},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 40.0 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=15},{DEFAULTSORTATTR=65}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
RFT-10Y15F
HELP_VARIABLE
Part Number
RFT-10Y15F
Description
DC-DC,14-160V Input, 15V/0.67A Output 10W RoHS
Power
10
W
Voltage Input
14-160
VAC
Output Voltage
15
VDC
Adjustable Output Voltage
13.5-16.5
VDC
Output Current
0,67
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
50.8 x 40.0 x 11.8
mm
Cooling Type
Conduction Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
15
VDC
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D