{belfuse/power_solutions/lfmwlp75_1302/lfmwlp75_1302.prj},{NB=LFMWLP75-1302},{SHA256=9OqTsu2Z/QVbLHt+glcbTTRSPNBUuiO3TwoAyfFRAiY=},{INAME=00070__lfmwlp752d1302},{PN=LFMWLP75-1302},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 15VDC, 5A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame},{POWER=75},{VI=85-264},{OV=15},{OC=5},{NO=1},{LOUT=5},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LFMWLP75-1302
HELP_VARIABLE
Part Number
LFMWLP75-1302
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 15VDC, 5A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame
Power
75
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
5
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1
Inch
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D