??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
0816-1X1T-57-F
HELP_VARIABLE
Part Number
0816-1X1T-57-F
Description
MagJack 10/100BASE-T, PoE, 1X1, No LED, Tab Up, RoHS
Brand
Bel Magnetics
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
1X1
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
0 to 70 °C
PoE Rating
PoE 15W
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D