{belfuse/power_solutions/ulp275_0015/ulp275_0015.prj},{NB=ULP275-0015},{SHA256=OiUnJdCVkPKQxYzwsY5+1zsjz5LjA0yrndXjzwKxwFM=},{INAME=00437__ulp2752d0015},{PN=ULP275-0015},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 18.33A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=15},{OC=18.33},{NO=1},{LOUT=18.33},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=PGPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ULP275-0015
HELP_VARIABLE
Part Number
ULP275-0015
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 18.33A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF
Power
275
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
18.33
A
Number of Outputs
1
Iout 1
18.33
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
Inch
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
PGPF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D