??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
TET2500-12-086NA
HELP_VARIABLE
Part Number
TET2500-12-086NA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2500W, Output 12VDC, 203A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
Power
2500 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
203 A
Operating Temperature
0 to 45 °C
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D