{belfuse/signal_transformer/she_250/she_250.prj},{NB=SHE-250},{PN=SHE-250},{SHA256=Ev59uWYrOe9+9KJnlphFBLR2pMfyynp3JXNu2lesOhs=},{INAME=00007__she2d2502estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 250 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=250},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=11.75 lbs (5.33 kg)},{LENGTH=5.4 in. (137.2 mm)},{HEIGHT=4.75 in. (120.7 mm)},{WIDTH=4 in. (101.6 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SHE-250
HELP_VARIABLE
Part Number
SHE-250
Description
High Efficiency Transformer, 250 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
Power
250
VA
Output Series
230V
Output Parallel
115V
Input
100V/115V/215V/230V
V
Frequency
50/60
Hz
Mounting
Chassis Mount
Weight
11.75 lbs (5.33 kg)
Length
5.4 in. (137.2 mm)
Height
4.75 in. (120.7 mm)
Width
4 in. (101.6 mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D