{belfuse/power_solutions/rft_10y54/rft_10y54.prj},{NB=RFT-10Y54},{PN=RFT-10Y54},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 54V/0.19A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=54},{AOV=48.6-59.4},{OC=0,19},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=54},{DEFAULTSORTATTR=61}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
RFT-10Y54
HELP_VARIABLE
Part Number
RFT-10Y54
Description
DC-DC,14-160V Input, 54V/0.19A Output 10W RoHS
Power
10
W
Voltage Input
14-160
VAC
Output Voltage
54
VDC
Adjustable Output Voltage
48.6-59.4
VDC
Output Current
0,19
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
Cooling Type
Conduction Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
54
VDC
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D