??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
PTT1600-12-054NAC
HELP_VARIABLE
Part Number
PTT1600-12-054NAC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input 100-240VAC, Normal Airflow
Power
1600 W
Voltage Input
100-240 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
133 A
Operating Temperature
0 to 50 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D