{belfuse/power_solutions/psa5a5_2/psa5a5_2.prj},{NB=PSA5A5-2},{SHA256=KgVcgJGN8UO+4ZbcpyZuh1EsEQSO0GYK2qnEz/oqdjE=},{INAME=00016__psr1222e52d9},{PN=PSA5A5-2},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC},{POWER=26},{OV=5.1},{OC=5},{VIN=7-35},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-10 to 50},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PSA5A5-2
HELP_VARIABLE
Part Number
PSA5A5-2
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC
Power
26
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
5
A
Voltage Input
7-35
VDC
Mounting Type
Through Hole
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-10 to 50
°C
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
5
A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D