??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
PFE600-12-054NA
HELP_VARIABLE
Part Number
PFE600-12-054NA
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 12VDC, 50A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
Power
600 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
50 A
Operating Temperature
0 to 45 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D