??
Catalog navigation
CADモデル選択
PC-28-160
HELP_VARIABLE
Part Number
PC-28-160
Description
Low Power Miniature Transformer, 4.4VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series
Power
4,4 VA
Output Series
28VCT
Output Parallel
14V
Input
115V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.25 in. (31.8 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D