??
Catalog navigation
CADモデル選択
PC-24-35
HELP_VARIABLE
Part Number
PC-24-35
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V Input, 24VCT Output Series
Power
1 VA
Output Series
24VCT
Output Parallel
12V
Input
115V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
Length
1 in. (25.4 mm)
Width
1.37 in. (34.8 mm)
Height
0.83 in. (21.1 mm)
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D