{belfuse/power_solutions/mulp40_1305/mulp40_1305.prj},{NB=MULP40-1305},{SHA256=NBMZ7JN6p/VXk2tStRmYlsTe0dPfl55gI0M/3+qImms=},{INAME=00337__mulp402d1305},{PN=MULP40-1305},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5VDC, 5A, Input 85 - 264VAC, Molex Header},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=5},{OC=5},{NO=1},{LOUT=5},{VOUT=5},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MULP40-1305
HELP_VARIABLE
Part Number
MULP40-1305
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5VDC, 5A, Input 85 - 264VAC, Molex Header
Power
40
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
5
VDC
Output Current
5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
5
A
Vout 1
5
VDC
Operating Temperature
-
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
Inch
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D