??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MPB125-2048G
HELP_VARIABLE
Part Number
MPB125-2048G
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 125W, Output 48VDC, 2.6/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
Power
125 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
48 VDC
Output Current
2.6/0.5 A
Operating Temperature
0 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D