{belfuse/power_solutions/mepg500_1324_g/mepg500_1324_g.prj},{NB=MEPG500-1324-G},{PN=MEPG500-1324-G},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 24VDC, 12.5A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, JST},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=24},{OUTPUTCURRENT=12,5},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.6},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Open Frame},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=12,5},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=513}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MEPG500-1324-G
HELP_VARIABLE
Part Number
MEPG500-1324-G
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 24VDC, 12.5A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, JST
Power
500
W
Input
90-264
VAC
Output
24
VDC
Output Current
12,5
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.6
Inch
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Package
Open Frame
Connector
JST
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
lout 1
12,5
A
Market
Medical
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D