??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBS400-1012
HELP_VARIABLE
Part Number
MBS400-1012
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 12VDC, 33.3A, Input 90-264VAC, Sealed Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
Power
400 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
33,3 A
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D