??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBC800-1T58
HELP_VARIABLE
Part Number
MBC800-1T58
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 58VDC, 10.34A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
Power
800 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
58 VDC
Output Current
10,34 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D