??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBC75-1030L
HELP_VARIABLE
Part Number
MBC75-1030L
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 30VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Molex Header
Power
75 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
30 VDC
Output Current
2,5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D