??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBC41-1005P
HELP_VARIABLE
Part Number
MBC41-1005P
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5VDC, 5A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount
Power
40 W
Voltage Input
85 - 264 VAC
Output Voltage
5 VDC
Output Current
5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D