??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBC401-1012-UC
HELP_VARIABLE
Part Number
MBC401-1012-UC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 12VDC, 33.3A, Input 90-264VAC, Convection Cooling, U-Chassis
Power
400 W
Voltage Input
90 - 264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
33,3 A
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D