??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
MBC120-1012L-2
HELP_VARIABLE
Part Number
MBC120-1012L-2
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Molex Header
Power
120 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
10 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D