{belfuse/power_solutions/lrsa08_30_900/lrsa08_30_900.prj},{NB=LRSA08-30-900},{SHA256=BHlMeh3GjGW/pJiWBQms+nO+nFuBcWi6Z2kQM0SmM9Y=},{INAME=00028__lrsa202d122d900},{PN=LRSA08-30-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 240W, Output 30VDC, Input 90-264VAC},{POWER=240},{VI=90-264},{OV=30},{OC=8},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LRSA08-30-900
HELP_VARIABLE
Part Number
LRSA08-30-900
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 240W, Output 30VDC, Input 90-264VAC
Power
240
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
30
VDC
Output Current
8
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
Mounting Type
Subrack System
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
30
VDC
Iout 1
8
A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D