??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
LOK4601-2R
HELP_VARIABLE
Part Number
LOK4601-2R
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 86-264VAC
Power
48 W
Voltage Input
86-264 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
2 A
Operating Temperature
-10 to 50 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D