{belfuse/power_solutions/lfmwlt40_3002/lfmwlt40_3002.prj},{NB=LFMWLT40-3002},{SHA256=VQmAhjGrKlTLZJAp/fTwBowHmP46DLjQVyawo1FY6/A=},{INAME=00113__lfmwlt402d3002},{PN=LFMWLT40-3002},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5.2/14.6/-14.8VDC, 6/1.5/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant},{POWER=40},{VI=90-264},{OV=5.2/14.6/-14.8},{OC=6/1.5/0.5},{NO=3},{LOUT=6},{VOUT=5.2},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LFMWLT40-3002
HELP_VARIABLE
Part Number
LFMWLT40-3002
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5.2/14.6/-14.8VDC, 6/1.5/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
Power
40
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
5.2/14.6/-14.8
VDC
Output Current
6/1.5/0.5
A
Number of Outputs
3
Iout 1
6
A
Vout 1
5.2
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
Inch
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D