??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
LES240-48
HELP_VARIABLE
Part Number
LES240-48
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 240W, Output 48VDC, 5A, Input 180-550VAC
Power
240 W
Output Voltage
48 VDC
Output Current
5 A
Voltage Input
180-550 VAC
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Cooling Type
Convection (natural air flow)
Dimensions LxWxH
110 x 54 x 124 mm
Vout 1
48 VDC
lout 1
5 A
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D