??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
LDT2400-72
HELP_VARIABLE
Part Number
LDT2400-72
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 2400W, Output 72VDC, 33A, Input 340-550VAC
Power
2400 W
Voltage Input
340 - 550 VAC
Output Voltage
72 VDC
Output Current
33 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D