??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
LDN481-24
HELP_VARIABLE
Part Number
LDN481-24
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 90-264VAC
Power
480 W
Voltage Input
90 - 264 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
20 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D