??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
LDC480-36
HELP_VARIABLE
Part Number
LDC480-36
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 36VDC, 15A, Input 90-264VAC
Power
480 W
Voltage Input
90 - 264 VAC
Output Voltage
36 VDC
Output Current
15 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D