{belfuse/power_solutions/ldc240_72/ldc240_72.prj},{NB=LDC240-72},{PN=LDC240-72},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 72VDC, 3.3A, Input 90-264VAC},{POWER=240},{VI=90 - 264},{OV=72},{OC=3,3},{OT=-40 to 70},{SHA256=FrSqnvqgqWnxbUWt8Q8jNhidxLeR6Okq5rxFJOTOaeA=},{INAME=00181__ldc2402dseries}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
LDC240-72
HELP_VARIABLE
Part Number
LDC240-72
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 72VDC, 3.3A, Input 90-264VAC
Power
240
W
Voltage Input
90 - 264
VAC
Output Voltage
72
VDC
Output Current
3,3
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D