??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
IF-10-56
HELP_VARIABLE
Part Number
IF-10-56
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series
Power
10 VA
Output Series
56VCT
Output Parallel
28V
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
0.64 lbs (0.29 kg)
Length
2.66 in. (67.6 mm)
Width
2.24 in. (56.9 mm)
Height
0.89 in. (22.6 mm)
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D