??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HCTC-7.3-9.3
HELP_VARIABLE
Part Number
HCTC-7.3-9.3
Description
High Current Toroidal Choke, 7.3 mH, 9.3 A, 0.032 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
30,5 uH
DC Rated Current
9,3 A
DC Resistance
0,032 Ohm
Max Height
1,65 Inch
Indutance
7,3 mH
Max Width
0,815 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D