{belfuse/signal_transformer/hctc_30_2_3/hctc_30_2_3.prj},{NB=HCTC-30-2.3},{PN=HCTC-30-2.3},{DESC=High Current Toroidal Choke, 12 mH, 4 A, 0.11 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=57},{DCRC=4},{DCR=0,11},{MAXH=1,45},{INDUTANCEMH=12},{MAXW=0,815},{SHA256=33jtrpp+eAAIGJqiZXK5eBEPJvNkgH2HU81OZhwpse8=},{INAME=00019__hctc2d302d22e3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HCTC-30-2.3
HELP_VARIABLE
Part Number
HCTC-30-2.3
Description
High Current Toroidal Choke, 12 mH, 4 A, 0.11 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
57
uH
DC Rated Current
4
A
DC Resistance
0,11
Ohm
Max Height
1,45
Inch
Indutance
12
mH
Max Width
0,815
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D