??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HCTC-2.4-17
HELP_VARIABLE
Part Number
HCTC-2.4-17
Description
High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
136 uH
DC Rated Current
2,3 A
DC Resistance
0,33 Ohm
Max Height
1,45 Inch
Indutance
30 mH
Max Width
0,815 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D