{belfuse/signal_transformer/hctc_12_4/hctc_12_4.prj},{NB=HCTC-12-4},{PN=HCTC-12-4},{DESC=High Current Toroidal Choke, 2 mH, 6.6 A, 0.022 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=9},{DCRC=6,6},{DCR=0,022},{MAXH=1,2},{INDUTANCEMH=2},{MAXW=0,606},{SHA256=+yqgNs4QPA9Rp178blBeXhjEKEtDlAO5VML6vdR6NW0=},{INAME=00012__hctc2d122d4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HCTC-12-4
HELP_VARIABLE
Part Number
HCTC-12-4
Description
High Current Toroidal Choke, 2 mH, 6.6 A, 0.022 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
9
uH
DC Rated Current
6,6
A
DC Resistance
0,022
Ohm
Max Height
1,2
Inch
Indutance
2
mH
Max Width
0,606
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D