??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
GQ1001-9RG
HELP_VARIABLE
Part Number
GQ1001-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 102W, Output 5.1VDC, 20A, Input 21.6-54VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
102 W
Voltage Input
21.6.1954 VDC
Output Voltage
5,1 VDC
Output Current
20 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D