??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
GP3040-9RG
HELP_VARIABLE
Part Number
GP3040-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 187W, Output 5.1/15/15VDC, 18/3.2/3.2A, Input 21.6-50.4VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
187 W
Voltage Input
21.6-50.4 VDC
Output Voltage
5.1/15/15 VDC
Output Current
18/3.2/3.2 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D