{belfuse/power_solutions/gp3040_9rg/gp3040_9rg.prj},{NB=GP3040-9RG},{PN=GP3040-9RG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 187W, Output 5.1/15/15VDC, 18/3.2/3.2A, Input 21.6-50.4VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant},{POWER=187},{VIN=21.6-50.4},{OV=5.1/15/15},{OC=18/3.2/3.2},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00224__p2dseries}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
GP3040-9RG
HELP_VARIABLE
Part Number
GP3040-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 187W, Output 5.1/15/15VDC, 18/3.2/3.2A, Input 21.6-50.4VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
187
W
Voltage Input
21.6-50.4
VDC
Output Voltage
5.1/15/15
VDC
Output Current
18/3.2/3.2
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D