??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
FS2540-7R
HELP_VARIABLE
Part Number
FS2540-7R
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 15/15VDC, 3.2/3.2A, Input 20-100VDC, Output Voltage Control Input
Power
96 W
Voltage Input
20-100 VDC
Output Voltage
15/15 VDC
Output Current
3.2/3.2 A
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D