{belfuse/signal_transformer/f1c1_252012_100m/f1c1_252012_100m.prj},{NB=F1C1-252012-100M},{PN=F1C1-252012-100M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 10.0 uH, 1.05A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=10},{CURRENT=1.05},{SATURATION=1.45},{DCR=400},{TF=1000},{MH=1.2},{DIMENSIONS=2.50 x 2.00 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=79}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
F1C1-252012-100M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1C1-252012-100M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0 uH, 1.05A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
10
uH
Current
1.05
A
Saturation
1.45
A
DCR
400
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1.2
mm
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D