??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
F1B1-303012-4R7M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1B1-303012-4R7M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 0.82A, 275 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm
Inductance
4,7 uH
Current
0,82 A
Saturation
1,2 A
DCR
275 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D