{belfuse/signal_transformer/f1a2_464615_8r2n/f1a2_464615_8r2n.prj},{NB=F1A2-464615-8R2N},{PN=F1A2-464615-8R2N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 8.2uH, 1.10A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=8,2},{CURRENT=1,1},{SATURATION=1,3},{DCR=205},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=335}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
F1A2-464615-8R2N
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A2-464615-8R2N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 8.2uH, 1.10A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
8,2
uH
Current
1,1
A
Saturation
1,3
A
DCR
205
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,5
mm
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D