??
Catalog navigation
CADモデル選択
F1A1-383818-270M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A1-383818-270M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 27.0uH, 450mA, 637 Ohm
Inductance
27 uH
Current
0,45 A
Saturation
0,45 A
DCR
637 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D